Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC517LC4
製造中低ノイズ・アンプ、SMT、17 GHz ~ 26 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ノイズ指数: 2.5 dB
- ゲイン: 19 dB
- OIP3: +23 dBm
- 単電源: +3 V/67 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- RoHS 準拠 4 mm x 4 mm パッケージ
HMC517LC4 チップは、高ダイナミック・レンジの GaAs PHEMT MMIC 低ノイズ・アンプ(LNA)で、リードレスの「鉛フリー」RoHS 準拠 SMT パッケージに収められています。HMC517LC4 は、19 dB の小信号ゲイン、2.5 dB のノイズ指数、+23 dBm の出力 IP3 を提供します。P1dB 出力電力が +13 dBm なので、この LNA はバランスド・ミキサー、I/Q ミキサーやイメージ除去ミキサー用の LO ドライバとして機能することもできます。HMC517LC4 は、表面実装製造技術に対応しています。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線および VSAT
- 試験装置およびセンサー
- 防衛
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC517LC4 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC517LC4TR | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC517LC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
Keysight Genesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
HMC517LC4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める