Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC516LC5
製造中
低ノイズ・アンプ、SMT、9 GHz ~ 18 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ノイズ指数: 2 dB
- ゲイン: 20 dB
- OIP3: +25 dBm
- 単電源: +3 V/65 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- RoHS 準拠 5 mm×5 mm パッケージ
HMC516LC5は、高ダイナミック・レンジの GaAs PHEMT MMIC 低ノイズ・アンプ(LNA)で、リードレスの「鉛フリー」RoHS 準拠 SMT パッケージに収められています。HMC516LC5 は、20 dB の小信号ゲイン、2 dB のノイズ指数、+25 dBm の出力 IP3 を提供します。P1dB 出力電力が +13 dBm なので、この LNA はバランスド・ミキサー、I/Q ミキサーやイメージ除去ミキサー用の LO ドライバとして機能することもできます。HMC516LC5 は、表面実装製造技術に対応しています。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線および VSAT
- 試験装置およびセンサー
- 防衛
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC516LC5 | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) | ||
HMC516LC5TR | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) | ||
HMC516LC5TR-R5 | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く