HMC499-Die
製造中中出力パワー・アンプ・チップ、21 GHz ~ 32 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 出力 IP3: +33 dBm
- P1dB: +24 dBm
- ゲイン: 16 dB
- 電源電圧: +5 V
- 50 Ω に整合した入出力
- ダイ・サイズ: 2.04 mm x 1.09 mm x 0.1 mm
HMC499 は、広ダイナミック・レンジの GaAs PHEMT MMIC 中出力パワー・アンプで、動作範囲は 21 GHz ~ 32 GHz です。HMC499 は、+5 V 電源電圧で 16 dB のゲインと 1 dB 圧縮ポイントでの +24 dBm の出力電力を実現します。HMC499 アンプはサイズが小さいため、マルチチップ・モジュール(MCM)に容易に組み込むことができます。全てのデータは、直径 0.025 mm(1 mil)、最短 0.31 mm(12 mil)のワイヤ・ボンドを使用し、チップを 50 Ω 試験装置に接続して測定したものです。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- VSAT
- 防衛および宇宙
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC499 | CHIPS OR DIE | ||
HMC499-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC499-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める