HMC490LP5E
製造中低ノイズ高 IP3 アンプ、SMT、12 GHz ~ 16 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ノイズ指数: 2.5 dB
- P1dB 出力電力: +25 dBm
- ゲイン: 23 dB
- 出力 IP3: +34 dBm
- 電源: +5 V
- 50 Ω に整合した入出力
- 25 mm² リードレス QFN SMT パッケージ
HMC490LP5(E)は、広ダイナミック・レンジの GaAs PHEMT MMIC 低ノイズ・アンプで、動作範囲は 12 GHz ~ 16 GHz です。HMC490LP5(E)は、+5 V 電源電圧で 23 dB のゲイン、2.5 dB のノイズ指数、+34 dBm の出力 IP3 を実現します。この汎用アンプは、+25 dBm の極めて安定した P1dB 出力電力と非常に低いノイズ指数を兼ね備えているため、受信と送信のアプリケーションに最適です。このアンプは、5 mm x 5 mm のリードレス QFN 表面実装パッケージを採用しています。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- VSAT
- 防衛用 EW、ECM および C³I
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC490LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC490LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く