HMC490-Die
製造中低ノイズ高 IP3 アンプ・チップ、12 GHz ~ 17 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ノイズ指数: 2 dB
- 出力 P1dB: +26 dBm
- ゲイン: 27 dB
- 出力 IP3: +35 dBm
- 電源電圧: +5 V
- 50 Ω に整合した入出力
- ダイ・サイズ: 2.78 mm x 1.46 mm x 0.1 mm
HMC490 は、広ダイナミック・レンジの GaAs PHEMT MMIC 低ノイズ・アンプで、動作範囲は 12 GHz ~ 17 GHz です。HMC490 は、+5 V 電源電圧で 27 dB のゲイン、2 dB のノイズ指数、35 dBm の出力 IP3 を実現します。このアンプ・チップはサイズが小さいため、マルチチップ・モジュール(MCM)に容易に組み込むことができます。全てのデータは、直径 0.025 mm(1 mil)、最短 0.31 mm(12 mil)のワイヤ・ボンドを使用し、チップを 50 Ω 試験装置に接続してテストしたものです。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- VSAT
- 防衛および宇宙
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC490 | CHIPS OR DIE | ||
HMC490-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC490-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める