HMC481MP86
製造中止SiGe HBT Gain Block MMIC Amplifier, DC - 5 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- P1dB Output Power: +20 dBm
- Gain: 20 dB
- Output IP3: +33 dBm
- Cascadable 50 Ohm I/Os
- Single Supply: +6V to +12V
- Included in the HMC-DK001 Designer’s Kit
The HMC481MP86 & HMC481MP86E are SiGe Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) Gain Block MMIC SMT amplifi ers covering DC to 5 GHz. This Micro-P packaged amplifi er can be used as a cascadable 50 Ohm RF/IF gain stage as well as a LO or PA driver with up to +21 dBm output power. The HMC481MP86(E) offers 20 dB of gain with a +33 dBm output IP3 at 850 MHz while requiring only 74 mA from a single positive supply. The Darlington feedback pair used results in reduced sensitivity to normal process variations and excellent gain stability over temperature while requiring a minimal number of external bias components.
Applications- Cellular / PCS / 3G
- Fixed Wireless & WLAN
- CATV, Cable Modem & DBS
- Microwave Radio & Test Equipment
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC481MP86 | 4-Lead MP86 | ||
HMC481MP86E | 4-Lead MP86 | ||
HMC481MP86ETR | 4-Lead MP86 | ||
HMC481MP86TR | 4-Lead MP86 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 11, 2017 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC481MP86 | 製造中止 | |
HMC481MP86E | 製造中止 | |
HMC481MP86ETR | 製造中止 | |
HMC481MP86TR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
最新のディスカッション
HMC481MP86に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める