Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC480
新規設計に推奨InGaP HBT ゲイン・ブロック・アンプ、SMT、DC ~ 5 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- P1dB 出力電力: 2.5 GHz まで +19 dBm
- ゲイン: 1 GHz で 19 dB
2 GHz で 16 dB - +34 dBm の出力 IP3
- 単電源: +6 V ~ +8 V
- 業界標準の SOT89 パッケージ
HMC480ST89(E) は、DC ~ 5 GHz をカバーする InGaP ベース の HBT ゲイン・ブロック MMIC SMT アンプで、業界標準の SOT89 パッケージを採用しています。このアンプは、カスケード接続可能な 50 Ω の RF/IF ゲイン段に加え、セルラ/3G、FWA、CATV、マイクロ波無線、テスト装置などのアプリケーション向けの、P1dB 出力電力が最大 +20 dBm の LO ドライバや PA ドライバとして使用することができます。
HMC480ST89(E) は、 1 GHz のときに19 dB のゲインと +34 dBm の出力 IP3 を実現しますが、正の単電源で 82 mA しか必要としません。
HMC480ST89(E) InGaP ゲイン・ブロックは、SiGe ベースの同等製品と比べて、優れた出力 IP3 と 5 GHz まで +19 dBm ~ +20 dBm というフラットな出力電力性能を提供します。
アプリケーション
- セルラ/PCS/3G
- 固定ワイヤレスおよび WLAN
- CATV、ケーブル・モデムおよび DBS
- マイクロ波無線および試験装置
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC480ST89 | 3-Lead SOT-89 | ||
HMC480ST89E | 3-Lead SOT-89 | ||
HMC480ST89ETR | 3-Lead SOT-89 | ||
HMC480ST89TR | 3-Lead SOT-89 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く