HMC464-Die
製造中広帯域パワー・アンプ・チップ、2 GHz ~ 20 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- P1dB 出力電力: +26 dBm
- ゲイン: 16 dB
- 出力 IP3: +30 dBm
- 電源電圧: +8 V/290 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- ダイ・サイズ: 3.12 mm x 1.63 mm x 0.1 mm
HMC464 は GaAs MMIC PHEMT 分布型パワー・アンプ・ダイで、動作範囲は 2 GHz ~ 20 GHz です。このアンプは、16 dB のゲイン、+30 dBm の出力 IP3、1 dB ゲイン圧縮ポイントでの +26 dBm の出力電力を提供し、+8 V 電源から 290 mA を必要とします。HMC464 は 2 GHz ~ 18 GHz のゲイン平坦性が良好なため、EW、ECM、レーダー・ドライバ・アンプなどのアプリケーションに最適です。HMC464 アンプの I/O は内部で 50 Ω に整合しているため、マルチチップ・モジュール(MCM)に容易に組み込むことができます。全てのデータは、直径 0.025 mm(1 mil)、最短 0.31 mm(12 mil)のワイヤ・ボンドを使用し、チップを 50 Ω 試験装置に接続して測定したものです。
アプリケーション
- テレコム・インフラストラクチャ
- マイクロ波無線および VSAT
- 防衛および宇宙
- 試験用計測器
- 光ファイバ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 5
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC464 | CHIPS OR DIE | ||
HMC464-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC464-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める