Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.
Get the X-MWblock® drop-in module for this part.HMC454
新規設計に推奨1/2 W 高 IP3 アンプ、SMT、0.4 GHz ~ 2.5 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 出力 IP3: +40 dBm ~ +42 dBm
- ゲイン: 2150 MHz で 12.5 dB
- +28 dBm の Pout で 50% の PAE
- -45 dBc の ACP で +17.5 dBm の W-CDMA チャンネル電力
- +5 V 単電源
- 業界標準 SOT89 パッケージ
- HMC-DK002 設計キットに搭載
HMC454ST89(E) は、高ダイナミック・レンジの GaAs InGaP ヘテロ接合バイポーラ・トランジスタ(HBT)を使用した 1⁄2 W MMIC アンプで、動作範囲は 0.4 GHz ~ 2.5 GHz です。低価格の業界標準 SOT89 パッケージを採用したこのアンプのゲインの代表値は、0.8 GHz ~ 1.0 GHz で 17.8 dB、1.8 GHz ~ 2.2 GHz で 12.5 dB です。最小限の外付け部品と +5 V 単電源を使用するこのアンプの出力 IP3 は、0.9 GHz では +40 dBm に、2.0 GHz では +42 dBm に最適化することができます。HMC454ST89(E) は、出力 IP3 と PAE が高いため、セルラ/PCS/3G、WLL、ISM、固定ワイヤレスなどのアプリケーションに最適なドライバ・アンプです。
アプリケーション
- GSM、GPRS および EDGE
- CDMA および W-CDMA
- CATV/ケーブル・モデム
- 固定ワイヤレスおよび WLL
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 5
製品選択ガイド 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC454ST89 | 3-Lead SOT-89 | ||
HMC454ST89E | 3-Lead SOT-89 | ||
HMC454ST89ETR | 3-Lead SOT-89 | ||
HMC454ST89TR | 3-Lead SOT-89 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く