HMC453QS16G
製造中1.6 W パワー・アンプ、SMT、0.4 GHz ~ 2.2 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 出力 IP3: +51 dBm
- 400 MHz で 21.5 dB のゲイン
- 2100 MHz で 8 dB のゲイン
- +32 dBm の Pout で 45 % の PAE
- -45 dBc の ACP で +25 dBm の
CDMA2000 チャンネル電力 - +5 V 単電源
- 内蔵電力制御(VPD)
- QSOP16G SMT パッケージ: 29.4 mm²
HMC453QS16G(E)は、高ダイナミック・レンジの GaAs InGaP ヘテロ接合バイポーラ・トランジスタ(HBT)を使用した 1.6 W MMIC パワー・アンプで、動作範囲は 0.4 GHz ~ 2.2 GHz です。小型 16 ピン QSOP プラスチック・パッケージを採用したこのアンプのゲインの代表値は、0.4 GHz で 21.5 dB、2.1 GHz で 8 dB です。最小限の外付け部品と +5 V 単電源を使用するこのアンプの出力 IP3 は、0.4 GHz では +47 dBm に、2.1 GHz では +51 dBm に最適化することができます。電力制御(VPD)を使って、フル・パワーダウンや RF 出力の電力/電流制御を行うことができます。HMC453QS16G(E)は、出力 IP3 と PAE が高いため、セルラ/PCS/3G、WLL、ISM、固定ワイヤレスなどのアプリケーションに最適なパワー・アンプです。
アプリケーション
- GSM、GPRS および EDGE
- CDMA および W-CDMA
- CATV/ケーブル・モデム
- 固定ワイヤレスおよび WLL
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC453QS16GE | 16 ld QSOP_EP | ||
HMC453QS16GETR | 16 ld QSOP_EP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
HMC453QS16Gに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める