HMC451-Die
製造中中出力パワー・アンプ・チップ、GaAs pHEMT MMIC、 5 GHz ~ 20 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ゲイン: 22 dB
- 飽和出力電力: 24 % の PAE で +22 dBm
- 出力 IP3: +30 dBm
- 正の単電源:+5 V/127 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- 小型: 1.27 mm x 1.27 mm x 0.1 mm
HMC451 は汎用 GaAs PHEMT MMIC 中出力パワー・アンプで、動作範囲は 5 GHz ~ 20 GHz です。このアンプは、+5 V 電源で 22 dB のゲイン、+22 dBm の飽和電力、24 % の PAE を提供します。動作帯域にわたりゲインと出力電力が安定しているため、複数無線帯域でのコモン・ドライバ/LO アンプ回路に用いることができます。
HMC451 アンプは小型(1.61 mm²)で単電源動作をし、I/O が DC ブロックされているため、マルチチップ・モジュール(MCM)に容易に組み込むことができます。全てのデータは、直径 0.025 mm(1 mil)、最短 0.31 mm(12 mil)のワイヤ・ボンドを使用し、チップを 50 Ω 試験装置に接続してテストしたものです。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線および VSAT
- 試験装置およびセンサー
- HMC ミキサー用 LO ドライバ
- 防衛および宇宙
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC451 | CHIPS OR DIE | ||
HMC451-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC451-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める