HMC442LM1
製造中中出力パワー・アンプ、SMT、17.5 GHz ~ 24.0 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 飽和電力: 27% の PAE で +23 dBm
- ゲイン: 14 dB
- 電源電圧: +5 V
- 50 Ω に整合した入出力
HMC442LM1 は 17.5 GHz ~ 24 GHz の広帯域 GaAs PHEMT MMIC 中出力パワー・アンプで、SMT リードレス・チップ・キャリア・パッケージを採用しています。低損失と優れた I/O を提供し、MMIC チップの性能を維持する真の表面実装広帯域ミリ波パッケージです。このアンプは、+5 V 電源電圧から 27 % の PAE で 14 dB のゲインと +23 dBm の飽和電力を提供します。
この 50 Ω に整合したアンプは RF 入出力が内部で DC ブロックされているので、HMC の SMT ミキサーのリニア・ゲイン・ブロック、送信チェーン・ドライバや LO ドライバに最適です。チップアンドワイヤ・ハイブリッド・アセンブリ を使用しない HMC442LM1 はワイヤ・ボンディングを必要としないので、安定した接続インターフェースを提供します。
アプリケーション- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- VSAT
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC442LM1 | 8-Lead LCC w/ EP | ||
HMC442LM1TR | 8-Lead LCC w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 24, 2017 - 17_0100 Change in Moisture Sensitivity Level for LM1 and LM3 Packages |
||
HMC442LM1 | 製造中 | |
HMC442LM1TR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC442LM1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める