HMC441-Die
製造中中出力パワー・アンプ・チップ、GaAs pHEMT MMIC 、6 GHz ~ 18 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ゲイン: 15.5 dB
- 飽和電力: 23 % の PAE で +22 dBm
- 単電源電圧:
- +5 V(オプションのゲート・バイアスを含む)
- 50 Ω に整合した入出力
- ダイ・サイズ: 0.94 mm x 0.94 mm x 0.1 mm
HMC441 は高効率の GaAs PHEMT MMIC 中出力パワー・アンプで、6 GHz ~ 18 GHz で動作します*。このアンプは、+5 V 電源電圧から 15.5 dB のゲイン、+22 dBm の飽和電力、23 % の PAE を提供します。オプションのゲート・バイアスを備えており、ゲイン、RF 出力電力、DC 消費電力を調整可能です。
HMC441 アンプはサイズが小さいため、マルチチップ・モジュール(MCM)に容易に組み込むことができます。ダイの裏面が RF と DC の両方のグラウンドであるため、組立工程が簡素化され、性能のばらつきが低減されます。全てのデータは、直径 0.025 mm(1 mil)、最短 0.31 mm(12 mil)のワイヤ・ボンドを使用し、チップを 50 Ω 試験装置に接続してテストしたものです。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線とポイント to マルチポイント無線
- VSAT
- HMC ミキサー用 LO ドライバ
- 防衛用 EW および ECM
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC441 | CHIPS OR DIE | ||
HMC441-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC441-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める