HMC423
製造中止DBL-BAL Mixer w/LO Amplifier SMT, 0.6 - 1.3 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- Integrated LO Amp w/ Pdiss <50 mW
- Conversion Loss / Noise Figure: 8 dB
- Low LO Drive: 0 dBm
- Input IP3: +15 dBm
- Single Positive Supply: 3V @ 15 mA
The HMC423MS8(E) is a double balanced mixer IC with integrated LO amplifier. This mixer can operate as an upconverter or downconverter between 0.6 GHz and 1.3 GHz. With the integrated LO amplifier, the mixer requires an LO drive level of only 0 dBm, and requires only 15mA from a single positive +3V rail. The mixer has 8 dB of conversion loss, an input P1dB of +8 dBm and an input third order intercept point of +15 dBm at 1.3 GHz.
Applications
- Base Stations
- Portable Wireless
- CATV/DBS
- ISM
ドキュメント
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC423MS8 | 8-Lead MSOP | ||
HMC423MS8E | 8-Lead MSOP | ||
HMC423MS8ETR | 8-Lead MSOP | ||
HMC423MS8TR | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC423MS8 | 製造中止 | |
HMC423MS8E | ||
HMC423MS8ETR | ||
HMC423MS8TR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。