HMC422

製造中止

DBL-BAL Mixer with LO Amplifier SMT, 1.2 - 2.6 GHz

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
価格は未定

製品の詳細

  • Integrated LO Amp w/ Pdiss <100 mW
  • Conversion Loss / Noise Figure: 8 dB
  • Low LO Drive: 0 dBm
  • Input IP3: +15 dBm
  • Single Positive Supply: 3V @ 30 mA
HMC422
DBL-BAL Mixer with LO Amplifier SMT, 1.2 - 2.6 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADL5801 新規設計に推奨 アクティブ・ミキサー、10MHz~6GHz、高IP3
ADL5811 製造中止 パッシブ・ミキサー / IFアンプ / ワイドバンドLOアンプ、700MHz~2800MHz、ダブル・バランス、高IP3
ADL5365 製造中止 バランスド・ミキサー、1,200MHz~2,500MHz、LO用バッファおよびRFバラン内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC422MS8
HMC422MS8 Evaluation Board.

最新のディスカッション