HMC372
新規設計には非推奨低ノイズ・アンプ、SMT、0.7 GHz ~ 1.0 GHz
製品の詳細
- ノイズ指数: <1 dB
- +34 dBm の出力 IP3
- ゲイン: 15 dB
- 電源と温度に対して非常に安定したゲイン
- 単電源: +5 V/100 mA
- 50 Ω に整合した出力
HMC372LP3(E) は、GaAs ベースの PHEMT MMIC を使用した低ノイズ・アンプで、700 MHz ~ 1000 MHz で動作する GSM および CDMA セルラ基地局のフロントエンド・レシーバに最適です。このアンプは、+5 V/100 mA の単電源で 1 dB のノイズ指数、15 dB のゲイン、+34 dBm の出力 IP3 を実現するように最適化されています。RF 入力整合、RF グラウンド、DC バイアスを最適化するためにわずか 4 個の外付け部品しか必要としないこの LNA の入力と出力のリターン・ロスはそれぞれ 25 dB と 14 dB です。ノイズ指数の改善が必要なアプリケーションについては、HMC617LP3(E) を参照してください。
アプリケーション
- GSM、GPRS および EDGE
- CDMA および W-CDMA
- 私設ランド・モバイル無線
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC1022A-Die | 新規設計に推奨 | GaAs, pHEMT, MMIC, 0.25 W Power Amplifier, DC to 48 GHz |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
Keysight Genesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く