Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC3653
新規設計に推奨HBTゲイン・ブロックMMICアンプ、7~15GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 高出力IP3:+28dBm
- 正の単電源:+5V
- 低ノイズ指数:4.0dB
- 12ピン3×3mm SMTパッケージ:9mm2
HMC3653LP3BEは、7GHz~15GHzに対応するHBTゲイン・ブロックMMICアンプです。3×3mmのプラスチックQFN SMTパッケージを採用しています。この汎用アンプは、50Ωアプリケーションのカスケード接続可能なIFまたはRFゲイン段として使用できます。HMC3653LP3BEのゲインは15dB、出力P1dBは+15dBmで、ノイズ指数はわずか4dBです。
アプリケーション
- ポイントtoポイント無線
- ポイントtoマルチポイント無線
- VSAT
- HMCミキサ用LOドライバ
- ミリタリEWおよびECM
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC3653LP3BE | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/ EP) | ||
HMC3653LP3BETR | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く