Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC342LC4
製造中低ノイズ・アンプ、SMT、13 GHz ~ 25 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ノイズ指数: 3.5 dB
- ゲイン: 22 dB
- 正の単電源: +3 V/43 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- RoHS 準拠 4 mm x 4 mm SMT パッケージ
HMC342LC4 は、GaAs PHEMT MMIC 低ノイズ・アンプで、リードレスの 4 mm x 4 mm RoHS 準拠 SMT パッケージに収められています。このアンプは 13 GHz ~ 25 GHz で動作し、+3 V 単電源で 22 dB のゲインと +19 dBm の出力 IP3 を実現します。3.5 dB の低いノイズ指数性能は、受信および送信のプリドライバ・アプリケーションに最適です。RF I/O は DC ブロックされ、50 Ω に整合しているため、使いやすさが向上しています。HMC342LC4 は表面実装製造技術を使用可能で、マッチング部品は不要です。
アプリケーション- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線および VSAT
- 試験装置およびセンサー
- 防衛用
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC342LC4 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC342LC4TR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC342LC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く