HMC329

製造中止

HMC329 / HMC329LC3B / HMC329LM3

HMC329: GaAs monolithic microwave integrated circuit (MMIC) double-balanced mixer chip, 25 GHz to 40 GHz 

HMC329LC3B: GaAs MMIC fundamental mixer surface mount technology (SMT), 24 GHz to 32 GHz 

HMC329LM3: GaAs MMIC double-balanced mixer SMT, 26 GHz to 40 GHz

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Passive: no dc bias required
  • Input IP3
    HMC329: 19 dBm
    HMC329LC3B: 18 dBm
    HMC329LM3: 19 dBm
  • Local oscillator (LO) to radio frequency (RF) isolation
    HMC329: 42 dB
    HMC329LC3B: 38 dBm
    HMC329LM3: 35 dBm
  • Small size (HMC329): 0.85 mm × 0.55 mm × 0.1 mm
  • Wide intermediate frequency (IF) bandwidth (HMC329LC3B): dc to 8 GHz
  • Robust 500 V electrostatic discharge (ESD), Class 1B (HMC329LC3B)
  • 12-Lead ceramic 3 mm × 3 mm SMT package (HMC329LC3B): 9 mm2
  • Leadless SMT package, 25 mm2 (HMC329LM3)

HMC329
HMC329 / HMC329LC3B / HMC329LM3

HMC329: GaAs monolithic microwave integrated circuit (MMIC) double-balanced mixer chip, 25 GHz to 40 GHz 

HMC329LC3B: GaAs MMIC fundamental mixer surface mount technology (SMT), 24 GHz to 32 GHz 

HMC329LM3: GaAs MMIC double-balanced mixer SMT, 26 GHz to 40 GHz

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 3

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC329ALC3B GaAs、MMIC、ダブル・バランスド・ミキサー、24 ~ 32 GHz
HMC329A-Die 22 GHz ~ 38 GHz、GaAs MMIC ダブル・バランスド・ミキサー
HMC1106 新規設計に推奨 GaAs MMICミキサー、15GHz~36GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-HMC329LC3B
HMC329LC3B Evaluation Board.

最新のディスカッション

最近表示した製品