Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC329ALC3B
製造中GaAs、MMIC、ダブル・バランスド・ミキサー、24 ~ 32 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 変換損失(ダウンコンバータ): 11 dB(代表値)
- LO/RF 絶縁: 24 GHz ~ 30 GHz の性能で 36.5 dB(代表値)
- 入力 IP3(ダウンコンバータ): 20 dBm(代表値)
- 12 端子、RoHS 準拠、3 mm × 3 mm、LCC パッケージ
HMC329ALC3B は汎用ダブル・バランスド・ミキサーで、リードレスの RoHS 準拠の表面実装技術(SMT)パッケージを採用しており、24 GHz ~ 32 GHz のアップコンバータまたはダウンコンバータとして使用することができます。このミキサーは、ガリウム・ヒ素(GaAs)、モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)プロセスで製造されており、外付け部品やマッチング回路が不要です。HMC329ALC3B はバラン準備構造が最適化されているため、局部発振器(LO)~ 無線周波数(RF)、および LO ~ 中間周波数(IF)で優れた抑制を得られます。このミキサーは 9 dBm 以上の LO 振幅で動作します。RoHS 準拠の HMC329ALC3B は、ワイヤ・ボンディングが不要で、表面実装製造技術を利用することができます。
アプリケーション
- マイクロ波および超小型地球局(VSAT)無線
- 試験装置
- 防衛用電子戦(EW)
- 電子対抗手段(ECM)
- 指揮、統制、通信、およびインテリジェンス(C3I)
ドキュメント
データシート 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC329ALC3B | 12-Lead LCC (2.9mm x 2.9mm w/ EP) | ||
HMC329ALC3BTR | 12-Lead LCC (2.9mm x 2.9mm w/ EP) | ||
HMC329ALC3BTR-R5 | 12-Lead LCC (2.9mm x 2.9mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
HMC329ALC3Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める