HMC1127
製造中GaAs pHEMT MMIC 高ゲイン・パワー・アンプ、2 GHz ~ 50 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- P1dB 出力電力: 12.5 dBm
- Psat 出力電力: 17.5 dBm
- ゲイン: 14.5 dB
- 出力 IP3: 23 dBm
- 電源電圧: +5 V/80 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- ダイ・サイズ: 2.7 mm x 1.45 mm x 0.1 mm
HMC1127 は GaAs pHEMT MMIC 分布型パワー・アンプで、動作範囲は 2 GHz ~ 50 GHz です。このアンプは、14.5 dB のゲイン、23 dBm の出力 IP3、1 dB ゲイン圧縮ポイントでの 12.5 dBm の出力電力を提供し、+5V 電源から 80 mA を必要とします。HMC1127 アンプの I/O は内部で 50 Ω に整合しているため、マルチチップ・モジュール(MCM)に容易に組み込むことができます。全てのデータは、チップを最短 0.31 mm(12 mil)の 2 本の 0.025 mm(1 mil)ワイヤ・ボンドで接続して測定したものです。
アプリケーション
- 試験用計測器
- マイクロ波無線および VSAT
- 防衛および宇宙
- テレコム・インフラストラクチャ
- 光ファイバ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1127 | CHIPS OR DIE | ||
HMC1127-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く