Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.
Get the X-MWblock® drop-in module for this part.HMC1087-Die
製造中8 W GaN MMIC パワー・アンプ、2 GHz ~ 20 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 高 Psat: +39 dBm
- Psat でのパワー・ゲイン+5.5 dB
- 高出力 IP3: +45 dBm
- 小信号ゲイン: 11 dB
- 電源電圧: +28 V/850 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- ダイ・サイズ: 2 mm x 4 mm x 0.1 mm
HMC1087 は 8 W 窒化ガリウム(GaAs)MMIC パワー・アンプで、2 GHz ~ 20 GHz で動作します。このアンプの代表的な性能として、小信号ゲインは 11dB、飽和出力電力は +39 dBm、トーンあたりの出力電力が +29 dBm のときの出力 IP3 は +45 dBm です。HMC1087 には +28 V DC 電源から 850 mA の自己消費電流が流れます。マルチチップ・モジュール(MCM)に組み込みやすくするため、RF I/O は 50 Ω に整合しています。全ての電気的性能データは、直径 1.0 mil の複数のボール・ボンドでダイを厚さ 1.02 mm(40 mil)の CuMo キャリアに共晶接合し、アルミナ上の 50 Ω 伝送ラインに接続して測定したものです。
アプリケーション- 試験用計測器
- 汎用通信
- レーダー
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1087 | CHIPS OR DIE | ||
HMC1087-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC1087-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める