HMC1049-Die
製造中GaAs pHEMT 低ノイズ・アンプ、0.3 GHz ~ 20 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 低ノイズ指数: 1.7 dB
- 高ゲイン: 16 dB
- P1dB 出力電力: +15 dBm
- 電源電圧: +7V/70mA
- 出力 IP3: +27 dBm
- 50 Ω に整合した入出力
HMC1049 は GaAs MMIC 低ノイズ・アンプで、動作範囲は 0.3 GHz ~ 20 GHz です。この LNA は、小信号ゲインが 16 dB、ノイズ指数が 1.7 dB、出力 IP3 が 27 dBm であり、+7 V 電源から 70 mA しか必要としません。P1dB 出力電力が 16 dBm なので、この LNA はバランスド・ミキサー、I/Q ミキサーやイメージ除去ミキサー用の LO ドライバとして機能することができます。Vdd はパッド 2 またはパッド 4 に印加できます。パッド 4 にはバイアス・ティーが必要です。また、マルチチップ・モジュール(MCM)に組み込みやすくするために、内部で 50 Ω に整合しています。全てのデータは、直径 0.025 mm(1 mil)、長さ 0.31 mm(12 mil)のワイヤ・ボンドを使用し、チップを 50 Ω 試験装置に接続して測定したものです。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- 防衛および宇宙
- 試験用計測器
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 5
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1049 | CHIPS OR DIE | ||
HMC1049-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC1049-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める