HMC1022

製造中止

0.25 Watt Power Amplifier Chip, DC - 48 GHz

製品の詳細

  • High P1dB Output Power: 22 dBm
  • High Psat Output Power: 24 dBm
  • High Gain: 12 dB
  • High Output IP3: 32 dBm
  • Supply Voltage: +10 V @ 150 mA
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • Die Size: 2.82 x 1.50 x 0.1 mm

推奨代替製品

HMC1022A-Die 新規設計に推奨

GaAs, pHEMT, MMIC, 0.25 W Power Amplifier, DC to 48 GHz

HMC1022
0.25 Watt Power Amplifier Chip, DC - 48 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

アプリケーション・ノート 1

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC1022A-Die 新規設計に推奨 GaAs, pHEMT, MMIC, 0.25 W Power Amplifier, DC to 48 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

最新のディスカッション

最近表示した製品