HMC-AUH317-DIE
製造中止
中出力パワー・アンプ・チップ、81 GHz ~ 86 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ゲイン: 22 dB
- P1dB: +17.5 dBm
- 電源電圧: +4 V
- 50 Ω に整合した入出力
- ダイ・サイズ: 2.65 mm x 1.6 mm x 0.05 mm
HMC-AUH317 は、広ダイナミック・レンジの 3 段 GaAs HEMT MMIC 中出力パワー・アンプで、81 GHz ~ 86 GHz で動作します。HMC-AUH317 は、+4 V 電源電圧から 22 dB のゲインと 1 dB 圧縮ポイントでの +17.5 dBm の出力電力を提供します。全てのボンディング・パッドとダイ裏面は、Ti/Au でメタライズされ、アンプ・デバイスは信頼性の高い動作のために完全にパッシベーション処理されています。
HMC-AUH317 GaAs HEMT MMIC 中出力パワー・アンプは、従来のダイ・アタッチ方式に加え、熱圧縮や熱超音波のワイヤ・ボンディングと互換性があるため、MCM やハイブリッド・マイクロ回路のアプリケーションに最適です。ここに示す全てのデータは、50 Ω 環境に置いたチップに RF プローブを接触させて測定したものです。
アプリケーション- 短距離/高容量リンク
- ワイヤレス LAN ブリッジ
- 防衛および宇宙
- E バンド通信システム
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC-AUH317 | CHIPS OR DIE | ||
HMC-AUH317-SX | CHIPS OR DIE |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 3, 2020 - 20_0057 Discontinuance of Model Numbers: HMC549MS8GE, HMC375LP3E, HMC382LP3E, HMC-AUH318, HMC-ALH508, HMC-AUH317G, HMC-ALH509G, HMC-ALH311, HMC-APH460, HMC-AUH232, HMC-APH196 |
||
HMC-AUH317 | ||
HMC-AUH317-SX |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC-AUH317-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める