Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC-AUH256-DIE
新規設計に推奨ドライバ・アンプ・チップ、17.5 GHz ~ 41.0 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ゲイン: 21 dB
- P1dB 出力電力: +20 dBm
- 広帯域性能: 17.5 GHz ~ 41 GHz
- 電源電圧: +5 V/295 mA
- 小型チップ・サイズ: 2.1 mm x 0.92 mm x 0.1 mm
HMC-AUH256 は、17.5 GHz ~ 41 GHz の周波数範囲をカバーする 4 段 GaAs MMIC HEMT ドライバ・アンプです。このチップはサイズが小さい(1.93 mm²)ため、マルチチップ・モジュール(MCM)に容易に組み込むことができます。HMC-AUH256 は、+5 V/295 mA のバイアス電源から 21 dB のゲインと 1 dB 圧縮ポイントでの +20 dBm の出力電力を提供します。HMC-AUH256 は、周波数ダブラーとしても利用することができます。バイアス状態を微調整してダブラー動作を実現します。
アプリケーション- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- VSAT
- SATCOM
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC-AUH256 | CHIPS OR DIE | ||
HMC-AUH256-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC-AUH256-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める