HMC-APH608-DIE
製造中止1 ワット・パワーアンプ・チップ、22.5 ~ 26.5 GHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 出力IP3:+40dBm
- P1dB:+30dBm
- ゲイン:17dB
- 電源電圧:+5V
- 50Ωマッチング入力/出力
- ダイ・サイズ: 4.49×1.31×0.1mm
HMC-APH608は、22.5~26.5GHzで動作する2段のGaAs HEMT MMIC 1ワット・パワーアンプです。HMC-APH608のゲインは17dBで、+5V電源電圧で1dB圧縮時の出力電力は+30dBmです。すべてのボンド・パッドとダイ裏側をTi/Auでメタライズし、アンプ・デバイス全体にパッシベーション処理を行っているため、高い信頼性が得られます。
HMC-APH608 GaAs HEMT MMIC 1ワット・パワーアンプは、従来のダイ取り付け法のほか、熱圧着方式やサーモソニック方式のワイヤボンディング法にも対応しており、MCMアプリケーションやハイブリッド・マイクロ回路アプリケーションに最適なデバイスです。ここに示すデータはすべて、チップを50Ω環境に置き、RFプローブを接触させて測定した数値です。
アプリケーション
- ポイントtoポイント無線
- ポイントtoマルチポイント無線
- VSAT
- 防衛および宇宙
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC-APH608-SX | CHIPS OR DIE |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 19, 2019 - 19_0036 Obsolescence of product models. |
||
HMC-APH608-SX | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC994A-DIE |
GaAs、PHEMT、MMIC、0.5 W パワー・アンプ、DC ~ 30 GHz |
|
HMC906A-DIE | 新規設計には非推奨 | GaAs pHEMT MMIC 2 W パワー・アンプ、27.3 GHz ~ 33.5 GHz |
ツールおよびシミュレーション
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC-APH608-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める