HMC-APH478-DIE
製造中止
製品の詳細
- 出力 IP3: +38.5 dBm
- P1dB: +30 dBm
- ゲイン: 17.5 dB
- 電源電圧: +5 V
- 50 Ω に整合した入出力
- ダイ・サイズ: 3.92 mm x 1.28 mm x 0.1 mm
HMC-APH478 は 2 段 GaAs HEMT MMIC 1 W パワー・アンプで、18 GHz ~ 20 GHz で動作します。HMC-APH478 は、+5 V 電源電圧から 17.5 dB のゲインと 1 dB 圧縮ポイントでの +30 dBm の出力電力を提供します。全てのボンディング・パッドとダイ裏面は、Ti/Au でメタライズされ、アンプ・デバイスは信頼性の高い動作のために完全にパッシベーション処理されています。
HMC-APH478 GaAs HEMT MMIC 1 W パワー・アンプは、従来のダイ・アタッチ方式に加え、熱圧縮や熱超音波のワイヤ・ボンディングと互換性があるため、MCM やハイブリッド・マイクロ回路のアプリケーションに最適です。ここに示す全てのデータは、50 Ω 環境に置いたチップに RF プローブを接触させて測定したものです。
アプリケーション- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- 防衛および宇宙
推奨代替製品
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
製品選択ガイド 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くキーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC-APH478-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める