HMC-ALH313-DIE
新規設計には非推奨低ノイズ・アンプ・チップ、27 GHz ~ 33 GHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ノイズ指数: 3.0 dB
- ゲイン: 20 dB
- P1dB 出力電力: +12 dBm
- 電源電圧: +2.5 V/52 mA
- ダイ・サイズ: 1.80 mm x 0.73 mm x 0.1 mm
HMC-ALH313 は 3 段構成の GaAs MMIC HEMT 低ノイズ・アンプ・ダイで、動作範囲は 27 GHz ~ 33 GHz です。このアンプは、20 dB のゲイン、3 dB のノイズ指数、1 dB ゲイン圧縮ポイントでの +12 dBm の出力電力を実現しますが、+2.5 V 電源電圧から 52 mA しか必要としません。このアンプ・ダイは LNA やドライバ・アンプとして使用するのに最適で、サイズが小さい(1.30 mm²)ため、マルチチップ・モジュール(MCM)に容易に組み込むことができます。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- VSAT
- 試験装置およびセンサー
- 防衛および宇宙
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC-ALH313-SX | CHIPS OR DIE |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 30, 2020 - 20_0077 End of life for HMC-ALH313. |
||
HMC-ALH313-SX | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC263-Die | 低ノイズ・アンプ・チップ、24 GHz ~ 36 GHz |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くKeysight Genesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC-ALH313-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める