HMC-ALH244-DIE
新規設計に推奨低ノイズ・アンプ・チップ、24 GHz ~ 40 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ノイズ指数: 3.5 dB
- ゲイン: 12 dB
- P1dB 出力電力: +13 dBm
- 電源電圧: +4 V/45 mA
- ダイ・サイズ: 2.50 mm x 1.4 mm x 0.1 mm
HMC-ALH244 は 2 段構成の GaAs MMIC HEMT 低ノイズ・アンプ・ダイで、動作範囲は 24 GHz ~ 40 GHz です。このアンプは、12 dB のゲインと 3.5 dB のノイズ指数を実現しますが、+4 V 電源電圧から 45 mA しか必要としません。HMC-ALH244 アンプ・ダイはサイズが小さい(3.5 mm²)ため、マルチチップ・モジュール(MCM)に組み込むのに最適です。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- VSAT
- SATCOM
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC-ALH244 | CHIPS OR DIE | ||
HMC-ALH244-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
Keysight Genesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC-ALH244-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める