HMC-ALH216-DIE
新規設計に推奨低ノイズ・アンプ・チップ、14~27GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ノイズ指数:2.5dB @ 20GHz
- ゲイン:18dB
- P1dB出力パワー:+14dBm
- 電源電圧:+4V @ 90mA
- ダイ・サイズ:2.25×1.58×0.1mm
HMC-ALH216は、14~27GHzで動作するGaAs MMIC HEMT広帯域低ノイズ・アンプ・ダイです。ゲインは18dB、ノイズ指数は2.5dB、1dBゲイン圧縮時の出力は+14dBmで、+4V電源で消費電流はわずか90mAです。小型のHMC-ALH216は、マルチチップ・モジュール(MCM)に組み込むために最適なアンプです。
アプリケーション
- ポイントtoポイント無線
- ポイントtoマルチポイント無線
- 防衛および宇宙
- 試験用計測
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC-ALH216 | CHIPS OR DIE | ||
HMC-ALH216-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC-ALH216-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める