ADXL213

新規設計に推奨

加速度センサー、2軸、±1.2G、低価格(デューティ・サイクル変調出力付き)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 単一IC上に2軸の加速度センサー
  • 5mm×5mm×2mmLCCパッケージ
  • 60Hzにて1mgの分解能
  • 低消費電力(標準で700μA未満)
  • ゼロGバイアスの高い安定性
  • 高感度の精度
  • パルス幅変調のデシタル出力
  • X とY軸は0.1°(typ)以内に位置調整済み
  • 単一コンデンサで帯域幅調整可能
  • 単電源動作
  • 3500gのショック耐性

ADXL213
加速度センサー、2軸、±1.2G、低価格(デューティ・サイクル変調出力付き)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-ADXL213

ADXL213 Breakout Board

製品詳細

The ADXL213EBis a simple breakout board that allows quick evaluation of the performance of the ADXL213 accelerometer. The ADXL213 is a 2-axis, low-noise, temperature-stable accelerometer with PWM output. The small size (1" x 1") of the ADXL213EB makes it easy to mount the accelerometer to an existing system without the need for additional hardware and with minimal effect on performance of the system and of the accelerometer.

This page contains all the information related to the EVAL-ADXL213 including documentation, pricing, and ordering information.

EVAL-ADXL213
ADXL213 Breakout Board

最新のディスカッション