ADSY1100
発売前4 Tx/4 Rx、0.1GHz~20GHz Apollo MxFE 3UVPXチューナー + デジタイザ + プロセッサ
- 製品モデル
- 78
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 4つの送信(Tx)チャンネル
- 最大28GSPS DAC
- 4つの受信(Rx)チャンネル
- 最大20GSPS ADC
- 交換可能なRFチューナー・パーソナリティ・カード
- チューニング範囲:0.1~20GHz
- 複数のチューナー・オプション
- 位相コヒーレンシとホップ・コヒーレンシ
- メモリ・オプション
- 8GB DDR4データ・メモリ
- 4GB DDR4処理メモリ
- 270Mb Ultra RAM
- Apollo MxFE™統合デジタル・シグナル・プロセッサ
- DDCおよびDUC最大1,536倍
- RXからTXへのループバック
- フラクショナル・サンプル・レート・コンバータ
- 512ポイントFFTスニファ
- 12V電源
- Virtex™ VU11P
- Zynq™ ZU4EG
- オフロード・インターフェイスと制御インターフェイス
- 1Gbイーサネット
- 10Gbイーサネット
- 40Gbイーサネット
- 100Gb光イーサネット(× 2)
- PCIe Gen 3インターフェイス(× 8レーン)
- SOSA準拠
- 1インチ・ピッチ3UVPXフォーム・ファクタ
アナログ・デバイセズのADSY1100シリーズは、3UVPX SOSA™に準拠したフォーマットの広帯域マルチチャンネルRFデジタイザのファミリです。このシステムは、アナログ・デバイセズが開発した次世代の「Apollo」MXFE™ 製品(AD9084)を中心に構築され、4Tx/4Rx構成で最大28GSPSのDACサンプル・レートと最大20GSPSのADCサンプル・レートを備えています。AD9084には、デジタル・デシメーション、補間、数値制御発振器(NCO)、FFTスニファ、RXからTXへのループバック、リニアライゼーション・アルゴリズム、フラクショナル・レート・サンプラなどの統合デジタル信号処理機能が搭載されています。こうした電力効率の高いデジタル・シグナル・プロセッサ機能を内蔵することで、FPGAリソースが解放され、ミッションに特化したユーザ定義の処理が可能になります。このデジタイザ・カードには、AD9084とAMD Virtex™ Ultrascale+ファミリのFPGAとが組み合わされています。FPGAの設定オプションは、ユーザが処理と電力の要件に応じて適宜変更できます。交換可能なRF/マイクロ波チューナー・パーソナリティ・カードを、単一の1インチ・ピッチ・シャーシ内のデジタイザ・カードに取り付けることで、様々なアプリケーションで最適なパフォーマンスを実現します。バックプレーン・コネクタには、Sensor Open Systems Architecture™(SOSA™)に準拠したスロット・プロファイルが採用されており、お客様のプロトタイプ・デモンストレーションに適した柔軟なシステム設計を行えます。迅速な導入を可能にするためにソフトウェア・ドライバが提供されています。
アプリケーション
- 電子テストおよび計測システム
- レーダーと通信
- 電子戦
- フェーズド・アレイ・システム
- 広帯域通信システム
ドキュメント
ビデオ 3
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSY1100-1B0A | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1B0B | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1B0D | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1B0E | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1B0Z | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1B1A | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1B1B | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1B1D | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1B1E | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1B3A | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1B3B | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1B3D | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1B3E | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1C0A | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1C0B | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1C0D | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1C0E | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1C0Z | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1C1A | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1C1B | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1C1D | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1C1E | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1C3A | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1C3B | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1C3D | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-1C3E | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2B0A | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2B0B | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2B0D | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2B0E | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2B0Z | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2B1A | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2B1B | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2B1D | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2B1E | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2B3A | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2B3B | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2B3D | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2B3E | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2C0A | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2C0B | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2C0D | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2C0E | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2C0Z | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2C1A | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2C1B | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2C1D | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2C1E | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2C3A | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2C3B | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2C3D | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-2C3E | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3B0A | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3B0B | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3B0D | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3B0E | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3B0Z | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3B1A | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3B1B | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3B1D | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3B1E | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3B3A | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3B3B | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3B3D | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3B3E | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3C0A | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3C0B | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3C0D | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3C0E | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3C0Z | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3C1A | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3C1B | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3C1D | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3C1E | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3C3A | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3C3B | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3C3D | MULTICHIP MODULE SUBSYTM | ||
ADSY1100-3C3E | MULTICHIP MODULE SUBSYTM |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ADSY1100に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める