ADSP-21365
新規設計には非推奨高性能32ビット浮動小数点SHARC プロセッサ、車載オーディオ用
製品の詳細
- IEEE 32ビット浮動小数点、40ビット浮動小数点、32ビット固定小数点の各データタイプをサポートする333MHz /1.8 GFLOP SIMD SHARCコア
- 3MビットのSRAM; 業界標準オーディオ・デコーダと後処理アルゴリズムが組み込まれたオンチップROM(認可されたドルビー・ライセンス所有者とDTS・ライセンス所有者のみ使用可能)
- DTCPが可能な部品の使用はDTCP技術の申請者だけに制限されます。
- S/PDIF Tx/Rxなどのペリフェラルに対するユーザ定義のアクセスを可能にするデジタル・オーディオ・インターフェース (DAI)および8チャンネル非同期サンプル・レート・コンバータ、デジタル伝送コンテント保護ハードウェア・アクセラレータを内蔵
- 25個のゼロ・オーバヘッドDMAチャンネル
- I2S、左詰めサンプル対、TDM モードをサポートするシリアル・ポート (SPORT)×6
- マスター・モードとスレーブ・モードをサポートするSPI互換ポート×2
- パルス幅変調 (PWM) チャンネル×16
- フル機能タイマー X 3
- パッケージ・オプション: 136ボールMBGAと144ピンLQFP E-Pad
- 商用温度範囲および工業温度範囲
ADSP-21261、ADSP-21262、ADSP-21266、ADSP-21363、ADSP-21364、ADSP-21365、ADSP-21366 などの第3世代のSHARC® プロセッサは、高性能化を行い、オーディオ用ペリフェラル、アプリケーション中心のペリフェラル、サラウンド・サウンド・デコーダ・アルゴリズムをサポートできるメモリ構成を提供します。すべてのデバイスは、従来の全すべてのSHARCプロセッサとピン・コンパチブルで、かつ完全にコード・コンパチブルです。SHARCプロセッサ・ファミリーのこれらの製品は、単一命令、複数データ(SIMD)コアを採用しています。このコアは、32ビット固定小数点と32/40ビット浮動小数点の両演算フォーマットをサポートしているため、特に高性能オーディオ・アプリケーションに最適です。
ADSP-21365は、第3世代 SHARC プロセッサ・ファミリーに属し、333 MHz/1800 MFLOPの高い性能を提供します。ADSP-21365 はこのような高性能を持つので、特にますます要求が厳しくなる業務用および車載用オーディオ・マーケット・セグメントに適したデバイスとなっています。ADSP-21365 は、コア性能の強化の他に、S/PDIFトランスミッタ/レシーバ、8チャンネルの非同期サンプル・レート・コンバータ、DTCP (Digital Transmission Content Protection)暗号化/平文化ハードウェア・ブロックのような付加価値ペリフェラルも追加しております。
第3世代のSHARCプロセッサには、特定用途向けのペリフェラルも搭載されており、ハードウェア設計を簡素化し、設計上のリスクを最小限に抑え、最終的には製品の市場投入までの時間を短縮することが可能です。さらに、グループ化されてデジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)と一般に呼ばれている機能も備えており、これらの各機能ブロック間の相互接続や、ソフトウェアから設定可能なシグナル・ルーティング・ユニット(SRU)を経由して外部ピンと接続することも可能です。このSRUは、DAIブロック相互間で完全かつ柔軟なルーティングを可能にする技術革新的なアーキテクチャ機能です。SRUを介して接続されるペリフェラルとしては、シリアル・ポート、SPIポート、S/PDIFトランスミッタ/レシーバ、DTCPアクセラレータ、8チャンネルの非同期サンプル・レート・コンバータ・ブロックなどがあります。
車載用 SHARC Melodyプラットフォーム
SHARC Melodyのプラットフォームは高性能プロセッサと最適化されたソフトウェアを組み合わせているので自動車市場対して完璧なオーディオ・ソルーションを提供します。ADSP-21365は下記のような業界標準オーディオ・デコーダ&後処理アルゴリズムをオンチップROMを介して提供します。
- PCM
- ドルビー・デジタル*
- ドルビー・デジタル EX2*
- ドルビー・プロ・ロジック IIx*
- DTS 5.1*
- DTS ES*
- DTS Neo:6*
- DTS 96/24*
- SRS フォーカス*
- MPEG2 AAC LC
- MP3
- グラフィック・イコライザ
- バランス/フェ―ダ
- 低音管理
- 遅延管理
これらのアルゴリズムはシングル・チップ・システムの実装を実現し、システムの部品コストを最小限にするために工場出荷時に書込みます。
*シリコン・サンプルを受け取る前にIP保有者とのライセンス契約が必要です。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 45
プロセッサ・マニュアル 2
製品ハイライト 2
ソフトウェア・マニュアル 9
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
レガシー・エミュレータ・マニュアル 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ADSP-2136x Application Code Examples - Single Channel 13
- Single-Channel Block FIR
- Single-Channel Complex Block FIR
- Single-Channel Complex Vector Add
- Single-Channel Complex Vector DOT Product
- Single-Channel Complex Vector Multiply Accumulate
- Single-Channel Complex Vector Multiply
- Single-Channel Complex Vector RAD2 FFT
- Single-Channel Complex Vector RAD4 FFT
- Single-Channel Matrix by Matrix
- Single-Channel Matrix by Vector
- Single-Channel Real Rad2 FFT
- Single-Channel Single Sample FIR
- Single-Channel Vector Maximum
ADSP-2136x Application Code Examples - Multi Channel 8
ソフトウェアおよびツール異常 1
SigmaStudio®
アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-21365に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める