ADSP-21366

新規設計には非推奨

高性能32ビット浮動小数点高性能プロセッサ、SHARCプロセッサ、ホーム・シアター向け

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 333 MHz動作、SIMD採用のSHARCコアで、ピーク性能2 GFLOPSの処理能力
  • 3MビットSRAM;業界標準オーディオ・デコードと後処理用アルゴリズムを内蔵した4MビットROM(認可されたドルビー・ライセンス所有者とDTS・ライセンス所有者のみ使用可能)
  • 25チャンネルのゼロ・オーバーヘッドDMA
  • S/P DIFトランスミッタ / レシーバなどのペリフェラルに対するユーザ定義のアクセスを可能にするデジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)、および8チャンネルの非同期サンプル・レート・コンバータ機能
  • I2Sモード、左詰め対モード、TDMモードに対応する6 つのシリアル・ポート(SPORT)×6
  • マスター・モードとスレーブ・モードに対応するSPI互換ポート×2
  • パルス幅変調(PWM)×16チャンネル
  • フル機能タイマー×3
  • パッケージ・オプション:136ボールMBGAと144ピンLQFP E-Pad
  • 商用温度範囲および工業温度範囲

ADSP-21366
高性能32ビット浮動小数点高性能プロセッサ、SHARCプロセッサ、ホーム・シアター向け
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

アプリケーション・ノート 44

プロセッサ・マニュアル 2

製品ハイライト 1

ソフトウェア・マニュアル 9

エミュレータ・マニュアル 3

集積回路異常 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-BFSHUSB-EZEXT

The USB extender board is a low-cost, plug-on extender for EZ-Boards. This extender extends the capabilities of the evaluation system by providing a connection between the asynchronous memory bus of the Blackfin or SHARC processor and a USB 2.0 device. For information about compatible EZ-Board products, see the processors family's Software and Tools page.

機能と利点

  • ADSP-21469: 176-pin LQFP package, 25 MHz CLKIN oscillator
  • ADSP-21479: 196-pin BGA package, 16.625 MHz CLKIN oscillator
  • ADSP-21489: 176-pin LQFP package, 25 MHz CLKIN oscillator
  • Flash Memory: 4 M x 8-bit, Numonyx
  • SDRAM Memory: 16Mb x16 bit, Micron MT48LC16M16A2P-6A
  • Asynch SRAM: 1M x16 bit, ISSI IS61WV102416BLL-10TLI
  • SPI Memory: 16 Mbit
  • Analog Audio: AD1939 Codec
  • SPDIF: RCA phone jacks
  • Temp Sensor: ADM1032 Two Wire Sensor
  • UART: ADM3202 RS-232 line driver/receiver
  • Power Supply: 5V @ 3.6 Amps
  • LEDs: 10 LEDs: 1 power (green), 1 board reset (red), and 8 general purpose (amber)
  • Push Buttons: (5) push buttons: (1) reset, (2) connected to DAI, (2). IRQ/Flag
  • SHARC Expansion Interface II: AMI, Flags/IRQs, DAI, DPI, PWR_IN, 3.3V, GND
  • Other Features: Standalone Debug Agent Interface, RTC (Real Time Clock) implementation, Shift Register Interface, MP JTAG IN and OUT Connectors, 0-ohm resistors for DSP current measurement, CE compliant

製品詳細

The Blackfin SHARC USB EZ-Extender plugs onto the expansion interface of the ADSP-BF518F and ADSP-21469 EZ-Board and EZ-KIT Lite’s. The EZ-Extender aids the design and prototyping phases of the processor targeted applications and extends the capabilities of the evaluation system by providing a connection between the asynchronous memory bus of the Blackfin/SHARC processor and a USB 2.0 device.


Ordering Information:
Part number: ADZS-BFSHUSB-EZEXT


CROSSCORE® Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

eval board
EVAL-SHAUDIO-EZEXT

The SHARC Audio extender board is a low-cost, plug-on extender for EZ-Boards. This extender extends the capabilities of the SHARC evaluation system by providing three AD1939 audio codecs and providing 24 channels of analog audio out, 12 channels of analog audio in. For information about compatible EZ-Board products, see the processors family's Software and Tools page.

機能と利点

  • Analog audio interface
    • AD1939 – three Analog Devices 192 kHz audio codecs
    • 24 channels of audio out (twelve stereo channels)
    • Twelve channels of audio in (six stereo channels)
    • TDM and I2S modes at 48 KHz, 96 KHz, and 192 KHz sample rates
  • Single-ended input/output
    • Three RCA phono jack inputs (4 x 1)
    • Three RCA phono jack outputs (4 x 2)
  • Differential input/output
    • Two DB25 connector inputs
    • Three DB25 connector outputs

製品詳細

The SHARC Audio EZ-Extender provides users the ability to evaluate audio application on the ADSP-214xx EZ-Board/ EZ-KIT Lite. Software examples are provided in the latest update of VisualDSP++.

The EZ-Extender consists of three Analog Devices AD1939 audio codecs and provides 24 channels of analog audio out, 12 channels of analog audio in. The primary codec operates in both in I2S and TDM mode and can run at sample rates of 48, 96, or 192 KHz. The other two codec are configured to operate in Dual Line TDM mode. The three codecs together can operate in dual line TDM mode for 24 analog channels out and 12 analog channels in at a sample rate of 192KHz.

The audio input and output is available via multiple RCA connectors. A group of switches are available if a user should decide to evaluate the audio codec inputs and outputs in a differential mode. (NOTE: DB25 to XLR cables are not supplied with the EZ-Extender).

Ordering Information:
Part number: ADZS-SHAUDIO-EZEXT

CROSSCORE® Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

eval board
EVAL-21364-EZLITE

The ADSP-21364 EZ-Kit Lite evaluation hardware provides a low-cost hardware solution for evaluating the ADSP-21362, ADSP-21363, ADSP-21364, ADSP-21365, and ADSP-21366 SHARC processor family.

機能と利点

  • ADSP-21262 SHARC® Processor
  • 1M x 8-bit FLASH memory
  • 512K x 8-bit SRAM
  • 512 Kbit SPI® FLASH memory
  • AD1835A:  2 ADC, 8 DAC, 96 kHz, 24-Bit Sigma Delta Codec
  • USB-based debugger interface

製品詳細

The ADSP-21364 EZ-KIT Lite provides developers with a cost-effective method for initial evaluation of the ADSP-21364 SHARC® Processor architecture via a USB-based, PC-hosted tool set. With this EZ-KIT Lite, users can learn more about Analog Devices’ (ADI’s) ADSP-21364 hardware and software development and quickly prototype a wide range of applications.

 

The EZ-KIT Lite includes an ADSP-21364 SHARC Processor desktop evaluation board along with an evaluation suite of the VisualDSP++® development and debugging environment including the C/C++ compiler, assembler, and linker. The evaluation suite of VisualDSP++ is designed to be used with the EZ-KIT Lite only.


Part Number:

ADZS-21364-EZLITE


Tools Support:

Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

EVAL-BFSHUSB-EZEXT
The USB extender board is a low-cost, plug-on extender for EZ-Boards. This extender extends the capabilities of the evaluation system by providing a connection between the asynchronous memory bus of the Blackfin or SHARC processor and a USB 2.0 device. For information about compatible EZ-Board products, see the processors family's Software and Tools page.
EVAL-SHAUDIO-EZEXT
The SHARC Audio extender board is a low-cost, plug-on extender for EZ-Boards. This extender extends the capabilities of the SHARC evaluation system by providing three AD1939 audio codecs and providing 24 channels of analog audio out, 12 channels of analog audio in. For information about compatible EZ-Board products, see the processors family's Software and Tools page.
EVAL-21364-EZLITE
The ADSP-21364 EZ-Kit Lite evaluation hardware provides a low-cost hardware solution for evaluating the ADSP-21362, ADSP-21363, ADSP-21364, ADSP-21365, and ADSP-21366 SHARC processor family.

最新のディスカッション

ADSP-21366に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品