ADSP-21266
新規設計に推奨SHARC、32ビット浮動小数点、ホーム・シアター向け、高性能プロセッサ
製品の詳細
- IEEE準拠の32ビット浮動小数点、40ビット浮動小数点、32ビット固定小数点の各データ・タイプに対応する200MHz /1.2GFLOP SIMD SHARCコア
- 2MビットSRAM;業界標準オーディオ・デコードと後処理アルゴリズムを内蔵したROM(認定されたドルビー・ライセンス所有者とDTS・ライセンス所有者のみ使用可能)
- 16ビットのパラレル・ポート
- 高精度のクロック発生器、IDP(PCG)、入力データ・ポート(IDP)、汎用I/Oなどの周辺機能に対してユーザが設定可能なデジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)
- 22チャンネルのゼロ・オーバーヘッドDMA
- I2Sモード、左詰めサンプル対、TDMモードに対応する6つのシリアル・ポート(SPORT)
- マスター・モードとスレーブ・モードに対応するSPI互換ポート
- フル機能を備えた3個のタイマー
- 各種の周波数乗算比が可能なPLL
- 136ボールのミニBGAと144ピンLQFPのパッケージ
- 商用温度範囲と工業温度範囲
ADSP-21262、ADSP-21266、ADSP-21364、ADSP-21365など第3世代のSHARCプロセッサは、性能を強化し、オーディオ中心のペリフェラルと最新のサラウンド・サウンド・デコーダ・アルゴリズムをサポートできる新しいメモリ構成(内蔵ROMを含む)を追加しています。すべてのデバイスは、従来のすべてのSHARCプロセッサとピン・コンパチブルで、かつ完全にコード・コンパチブルです。SHARCプロセッサ・ファミリーのこれらの新しいメンバーは、単一命令、複数データ(SIMD)コアを採用しています。このコアは、32ビット固定小数点と32/40ビット浮動小数点の両演算フォーマットをサポートしているため、特に高性能オーディオ・アプリケーションに最適です。
第3世代のSHARCプロセッサには、ハードウェア開発を簡素化してマーケット投入時間を短縮するようにデザインされたオーディオ専用ペリフェラルも内蔵されています。さらに、グループ化されてデジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)と一般に呼ばれている機能も備えており、これらの各機能ブロック間の相互接続や、ソフトウェアから設定可能なシグナル・ルーティング・ユニット(SRU)を経由して外部ピンと接続することも可能です。このSRUは、DAIブロック相互間で完全かつ柔軟なルーティングを可能にする技術革新的なアーキテクチャ機能です。SRUを経由して接続されるペリフェラルとしては、シリアル・ポートだけではなく、SPIポート、入力データ・ポート(IDP)、高精度クロック・ジェネレータ(PCG)、タイマーなどもあります。このリソース有効利用の柔軟性と、使い易いSHARCプロセッサ・プログラミング・モデルとの組み合わせにより、さまざまなI/O条件を持つ複数の製品に対して1つのハードウェア・デザインを活用することが可能になります。
SHARC Melodyプラットフォーム
SHARC Melodyプラットフォームは、高性能プロセッサと最適化されたソフトウェアを統合し、ホーム・シアター機器メーカーに対してフル機能のオーディオ・ソリューションを提供します。ADSP-21266は、中級~高級ホーム・シアター・システムを主な対象とする大容量メモリを備えた高性能デバイスです。SHARC Melodyソリューションは、以下の業界標準オーディオ・デコーダ・アルゴリズムを内蔵するオンチップROMで提供しています。
- PCM
- ドルビー・デジタル*
- ドルビー・デジタル EX2*
- ドルビー・プロ・ロジック® IIx*
- DTS 5.1*
- DTS ES*
- DTS Neo:6™ (映画と音楽)*
- DTS 96/24*
- MPEG2 AAC LC
- MPEG2 (BC) 2 チャンネル
これらのアルゴリズムはシングル・チップ・システムの実装を実現し、システムの部品コストを最小限にするために工場出荷時に書込みます。
*ADSP-21266のサンプルを入手または購入される場合は、IP保有者とのライセンス契約が必要です。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 44
プロセッサ・マニュアル 3
製品ハイライト 2
ソフトウェア・マニュアル 9
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
レガシー・エミュレータ・マニュアル 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ソフトウェアおよびツール異常 1
SigmaStudio®
アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-21266に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める