ADRF6820
ADRF6820
製造中止直交変調器、695MHz~2,700MHz、フラクショナルN・PLLおよびVCO内蔵
Viewing:
製品の詳細
- フラクショナルN・PLLを内蔵した、I/Q復調器
- RF入力周波数範囲:695MHz~2,700MHz
- 内部LO周波数範囲:356.25MHz~2,850MHz
- 入力P1dB:14.5dBm@LO=1,900MHz RF
- 入力IP3:37dBm@LO=1,900MHz RF
- プログラマブルHD3/IP3トリム
- シングルポール・ダブルスロー(SPDT)入力スイッチ内蔵
- RFデジタル・ステップ減衰器範囲:0dB~15dB
- シングルエンド50Ω入力用の内蔵RFチューナブル・バラン
- マルチ・コアのVCO内蔵
- 復調1dB帯域幅:600MHz
- 復調3dB帯域幅:1400MHz
- 4種のセレクタブル・ベースバンド・ゲインと帯域幅モード
- デジタル・プログラマブルLO位相オフセットとDCヌル機能
- 3線SPIインターフェースを介してプログラム可能
- 40ピン6mm×6mmのLFCSPパッケージを採用
ADRF6820は、高集積化された直交復調器と周波数シンセサイザで、次世代の通信システム向けに最適化されています。この多機能デバイスは、高い直線性を持つブロードバンドI/Qデ・モジュレータ、フラクショナルNのPLLおよび低位相ノイズのマルチ・コア電圧制御発振器(VCO)で構成されています。またADRF6820は、2:1のRFスイッチ、オンチップ・チューナブルRFバラン、プログラマブルRF減衰器および2つの低ドロップアウト(LDO)レギュレータも内蔵しています。この高集積されたデバイスは、小型6mm×6mmのフットプリント内に格納されています。
高い絶縁性の2:1のRFスイッチとオンチップのチューナブルRFバランが、ADRF6820は、2つのシングルエンドの50Ω終端のRF入力のサポートを可能にしています。プログラマブルな減衰器は、高い直線性のデ・モジュレータ・コアへの最適な差動RF入力レベルを確実にします。内蔵された減衰器は、1dBのステップ・サイズを持って、0dB~15dBの減衰範囲を提供します。
ADRF6820は、差動の局部発振器(LO)入力信号を生成するために2つの減衰器を提供します:LOは、高周波数で、低位相ノイズの外部的からのLO信号またはオンチップのフラクショナルNシンセサイザを介した内部からの信号があります。内蔵シンセサイザは、356.25MHz~2850MHzをカバーする連続したLOが可能です。PLLのリファレンス入力は、幅広い周波数範囲をサポートすることができます、これはデバイドまたは乗算ブロックは、リファレンス周波数を、位相周波数検出(PFD)を通過する前に希望の値に、増加または減衰することができるためです。
選ばれた際には、内部フラクショナルNシンセサイザの出力は、直交位相スプリッタで2つにデバイドするために、印加されます。外部のLO経路から、1×LO信号が内蔵の多相フィルタに印加することができ、または2×LO信号はミキサー用の直交LO入力を生成するために直交位相スプリッタで2つにデバイドするように使うこともできます。
ADRF6820は、最新のシリコン・ゲルマニウムBiCMOSプロセスを使って製造されています。この製品は、露出パドルを持つ40ピン、PoHS準拠の6mm×6mm LFCSPパッケージを採用しています。性能は、-40~+85℃の温度範囲にわたって仕様規定されています。
アプリケーション
- 携帯電話W-CDMA / GSM / LTE
- デジタル・プリデイストーション(DPD)レシーバ
- マイクロウェーブのポイントtoポイント間無線
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
デジタル制御VGA 1 | ||
ADL5202 | 製造中止 | VGA(可変ゲイン・アンプ)、デジタル制御、広ダイナミック範囲、高速 |
完全差動アンプ 1 | ||
ADL5566 | 新規設計に推奨 | 差動アンプ、デュアル、4.5GHz 、超高ダイナミックレンジ |
標準の高速A/Dコンバータ 4 | ||
AD9434 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、12ビット、370MSPS/500MSPS、1.8V |
AD9250 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、14ビット、170MSPS / 250MSPS、デュアル、JESD204B |
AD9641 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、14ビット、80MSPS / 155MSPS、1.8V、シリアル出力 |
AD9634 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、12ビット、170MSPS/210MSPS/250MSPS、1.8 V |
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く