ADRF6750

新規設計に推奨

直交変調器、950 MHz~1,575 MHz、フラクショナルN・PLLおよびVCO内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • フラクショナル-N PLLとVCOを集積したI/Q変調器
  • ゲイン制御スパン:47dB、1dBステップ
  • 出力周波数範囲:950 MHz~1,575 MHz
  • 1dB出力コンプレッション:8.5 dBm
  • 出力IP3:23 dBm
  • ノイズ・フロア:-162dBm/Hz
  • ベースバンド変調帯域幅:250MHz(1dB)
  • 出力周波数分解能:1 Hz
  • 拡張周波数範囲のための外部VCO機能
  • SPIとI2•C互換のシリアル制御ポート
  • 電源電圧:5 V/310 mA
ADRF6750
直交変調器、950 MHz~1,575 MHz、フラクショナルN・PLLおよびVCO内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADRF6750

ADRF6750 Evaluation Board

製品詳細

The ADRF6750 evaluation board is no longer supported. New customers may consider using the ADRF6755.

This page contains ordering information for the evaluation board used to evaluate the ADRF6750 950 MHz to 1575 MHz Quadrature Modulator with Integrated Fractional-N PLL and VCO.

EVAL-ADRF6750
ADRF6750 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品