ADPA7009
新規設計に推奨20GHz~54GHz、GaAs、pHEMT、MMIC、29dBm(0.5W)パワー・アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$204.42
Viewing:
製品の詳細
- 出力P1dB:24GHz~36GHzで28.5dBm(代表値)
- PSAT:24GHz~36GHzで29dBm(代表値)
- ゲイン:24GHz~36GHzで19.5dB(代表値)
- 入力リターン損失:24GHz~36GHzで17.5dB(代表値)
- 出力リターン損失:24GHz~36GHzで22.0dB(代表値)
- 出力IP3:24GHz~36GHzで35dBm(代表値)
- 電源電圧:750mAで5V(代表値)
- 50Ωに整合した入出力
- ダイ・サイズ:2.750mm × 1.845mm × 0.102mm
ADPA7009CHIPは、ガリウム・ヒ素(GaAs)の擬似格子整合型高電子移動度トランジスタ(pHEMT)で構成されたモノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)の29dBm飽和出力電力(0.5W)分布型パワー・アンプで、動作範囲は20GHz~54GHzです。このアンプは、24GHz~36GHzの帯域で、19.5dBのゲイン、1dB圧縮ポイント(P1dB)での28.5dBmの出力電力、35dBmの出力3次インターセプト(IP3)(代表値)を提供します。ADPA7009CHIPには、電源電圧(VDD)5Vの電源からの750mAが必要であり、内部で50Ωに整合し、マルチチップ・モジュール(MCM)に容易に組み込むことができる入出力を特長としています。すべてのデータは、RFINおよびRFOUTパッドを最短0.076mm(3mil)の1本の0.076mm(3mil)リボン・ボンドで接続して測定したものです。
アプリケーション
- 防衛および宇宙
- 試験用計測器
- 衛星通信
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADPA7009C-KIT | CHIPS OR DIE | ||
ADPA7009CHIP | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。