ADPA7009-2
新規設計に推奨20GHz~54GHz、GaAs、pHEMT、MMIC、29dBm(0.5W)パワー・アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$206.27
製品の詳細
- 電源用コンデンサとバイアス・インダクタを内蔵
- ACカップリング・コンデンサを内蔵
- ゲイン:20GHz~35GHzで17.5dB(代表値)
- 入力リターン・ロス:20GHz~35GHzで14dB(代表値)
- 出力リターン・ロス:20GHz~35GHzで15dB(代表値)
- OP1dB:20GHz~35GHzで28dBm(代表値)
- PSAT:20GHz~35GHzで28.5dBm(代表値)
- OIP3:20GHz~35GHzで34.5dBm(代表値)
- ノイズ指数:20GHz~35GHzで7.5dB(代表値)
- 電源電圧:5V/850mA
- 50Ωに整合した入出力
- 5.00mm × 5.00mm、24ピン・チップ・アレイ、スモール・アウトライン、リードなしキャビティ[LGA_CAV]パッケージ
ADPA7009-2は、ガリウム・ヒ素(GaAs)、擬似格子整合型高電子移動度転送トランジスタ(pHEMT)、モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)の0.5Wパワー・アンプで、温度補償されたパワー・ディテクタを内蔵し、20GHz~54GHzで動作します。このアンプは、20GHz~35GHzの帯域で、17.5dBのゲイン、1dB圧縮ポイント(OP1dB)での28dBmの出力電力、34.5dBmの出力3次インターセプト(IP3)(代表値)を提供します。ADPA7009-2は5V電源電圧(VDDx)から850mAを必要とします。上位のアセンブリに組み込みやすくするため、RF入出力は内部でマッチングされ、DCブロックされています。動作のために通常必要な外付け受動部品(ACカップリング・コンデンサおよび電源デカップリング・コンデンサ)の大半が内蔵されているため、プリント基板(PCB)のフットプリントを容易に小型化・コンパクト化できます。ADPA7009-2は、5.00mm × 5.00mm、24ピン・チップ・アレイ、スモール・アウトライン、リードなしキャビティ[LGA_CAV]パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 防衛および宇宙
- 試験用計測器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADPA7009-2ACEZ | 24-terminal LGA_CAV (5 mm x 5 mm x 1.60 mm) | ||
ADPA7009-2ACEZ-R7 | 24-terminal LGA_CAV (5 mm x 5 mm x 1.60 mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 22, 2022 - 22_0297 ADPA7009-2 Data Sheet Revision |
||
ADPA7009-2ACEZ | 製造中 | |
ADPA7009-2ACEZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
ADPA7009-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める