ADPA7008

新規設計に推奨

20GHz~54GHz、GaAs、pHEMT、MMIC、31dBm(1W)パワー・アンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

ADPA7008チップ機能

  • 出力P1dB:22GHz~42GHzで30.5dBm(代表値)
  • PSAT:22GHz~42GHzで31dBm(代表値)
  • ゲイン:22GHz~42GHzで18dB(代表値)
  • 入力リターン損失:22GHz~42GHzで22dB(代表値)
  • 出力リターン損失:22GHz~42GHzで23dB(代表値)
  • 出力IP3:22GHz~42GHzで38dBm(代表値)
  • 電源電圧:1500mAで5V(代表値)
  • 50Ωに整合した入出力
  • ダイ・サイズ:3.610mm × 3.610mm × 0.102mm

ADPA7008AEHZの機能

  • 出力 P1dB:22GHz~40GHzで30dBm(代表値)
  • PSAT:22GHz~40GHzで31dBm(代表値)
  • ゲイン:22GHz~40GHzで17.5dB(代表値)
  • 入力リターン損失:22GHz~40GHzで12dB(代表値)
  • 出力リターン損失:22GHz~40GHzで9.5dB(代表値)
  • 出力IP3:22GHz~40GHzで37dBm(代表値)
  • 電源電圧:1500mAで5V(代表値)
  • 50Ωに整合した入出力
  • 18端子、ヒート・シンク付き7mm × 7mmセラミック・リードレス・チップ・キャリア[LCC_HS]
  • パワー・ディテクタ内蔵
ADPA7008
20GHz~54GHz、GaAs、pHEMT、MMIC、31dBm(1W)パワー・アンプ
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
EVAL-ADPA7008

ADPA7008 20~54GHz、GaAs、pHEMT、31dBm(1W)パワー・アンプの評価

機能と利点

  • ヒート・スプレッダ付き2層Rogers 4350B評価用ボード
  • エンド起動1.85mm RFコネクタ
  • スルー・キャリブレーション・パス
  • 製品詳細

    ADPA7008-EVALZは、アルミ製ヒート・スプレッダに取り付けられた、厚さ10ミルのRogers 4350B、銅被覆を使用した2層のプリント回路基板(PCB)で構成されています。ヒート・スプレッダは、ADPA7008の熱放散を実現すると共にPCBに機械式支持を与えます。ヒート・スプレッダには取り付け穴があるので、温度管理に優れた、より大型のヒート・シンクに取り付けることができます。RFINおよびRFOUTポートは1.85mmメス同軸コネクタで装着されており、それぞれのRFパターンは50Ωの特性インピーダンスを示します。ADPA7008-EVALZには、ADPA7008の動作温度の全範囲での使用に適したコンポーネントが搭載されています。

    RFパターンは、50Ωで接地されたコプレーナ導波路です。パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドは、グラウンド・プレーンに直接接続されます。ヒート・スプレッダへの適切な電気伝導および熱伝導を確保するため、複数のビアを使用し、グラウンド・パドル直下の領域に特に集中させる形で、グランド・プレーンの上面と底面を接続しています。

    ユーザ・ガイドの図4に示す電源デカップリング・コンデンサは、デバイス特性の評価や検証に使用した構成を示しています。コンデンサの数を減らすことはできますが、その範囲はそれぞれのシステムによって異なります。代わりに、デバイスから最も遠い位置にある最大のコンデンサを最初に取り除くか、集約することを推奨します。

    ADPA7008-EVALZボードを使用する際は、ユーザ・ガイドと併せてADPA7008のデータシートを参照してください。

    EVAL-ADPA7008
    ADPA7008 20~54GHz、GaAs、pHEMT、31dBm(1W)パワー・アンプの評価

    最新のディスカッション

    最近表示した製品