Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADPA7007
新規設計に推奨GaAs、pHEMT、MMIC、1Wパワー・アンプ、18GHz~44GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$159.79
Viewing:
製品の詳細
- 出力P1dB:22GHz~36GHzで31dBm(代表値)
- PSAT:22GHz~36GHzで32dBm(代表値)
- ゲイン:22GHz~36GHzで21.5dB(代表値)
- 出力IP3:22GHz~44GHzで41dBm(代表値)
- 電源電圧:5V/1400mA(最大値)
- 50Ωに整合した入力/出力
- ダイ・サイズ:3.610mm × 3.610mm × 0.102mm
ADPA7007CHIPは、ガリウム・ヒ素(GaAs)、擬似格子整合型高電子移動度転送(pHEMT)、モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)の分布型パワー・アンプで、動作範囲は18GHz~44GHzです。このアンプの性能として、ゲインは21.5dB、1dB圧縮(P1dB)の出力電力は31dBm、出力3次インターセプト(IP3)の代表値は41dBmです。ADPA7007CHIPには、電源電圧(VDD)5Vの電源からの1400mAが必要であり、内部で50Ωに整合し、マルチチップ・モジュール(MCM)に容易に組み込むことができる入出力を特長としています。全てのデータは、チップを長さが0.31mm以上の2本の0.025mmワイヤ・ボンドで接続して測定したものです。
アプリケーション
- 防衛および宇宙
- 試験用計測器
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADPA7007AEHZ | 18-Lead LCC (7mm x 7mm x 1.32mm w/EP) | ||
ADPA7007AEHZ-R7 | 18-Lead LCC (7mm x 7mm x 1.32mm w/EP) | ||
ADPA7007C-KIT | CHIPS OR DIE | ||
ADPA7007CHIP | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。