ADPA7006
新規設計に推奨18GHz~44GHz、GaAs、pHEMT、MMIC、1/2Wパワー・アンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$131.24
Viewing:
製品の詳細
- 出力P1dB: 29dBm
- PSAT:29.5dBm
- ゲイン:23.5dB
- 出力IP3:38dBm
- 電源電圧:5V/800mA
- 内蔵パワー・ディテクタ
- 50 Ωに整合した入出力
- ダイ・サイズ:2.750mm × 1.805mm × 0.102mm
ADPA7006CHIPは、ガリウム・ヒ素(GaAs)、擬似格子整合型高電子移動度転送(pHEMT)、モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)の分布型パワー・アンプで、動作範囲は18GHz~44GHzです。このアンプの性能として、小信号ゲインは23.5dB、1dB圧縮の出力電力は29dBm、出力3次インターセプトの代表値は38dBmです。ADPA7006CHIPには、電源電圧(VDD)5Vの電源からの800mAが必要であり、内部で50 Ωに整合し、マルチチップ・モジュール(MCM)に容易に組み込むことができる入出力を特長としています。全てのデータは、チップを長さが0.31mm未満の2本の0.025mmワイヤ・ボンドで接続して測定したものです。
アプリケーション
- 防衛および宇宙
- 試験用計測器
- 通信
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADPA7006AEHZ | 16-Lead LCC (6mm x 6mm x 1.32mm w/EP) | ||
ADPA7006AEHZ-R7 | 16-Lead LCC (6mm x 6mm x 1.32mm w/EP) | ||
ADPA7006C-KIT | CHIPS OR DIE | ||
ADPA7006CHIP | CHIPS OR DIE |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 15, 2023 - 21_0275 ADPA7006 Die Revision |
||
ADPA7006CHIP | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。