ADP5138

新規設計に推奨

クワッド、1 A、5.5 V、One RF LDO 付き同期整流式降圧レギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.61
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • PVINx 電圧範囲:3 V ~ 5.5 V
  • 連続出力電流
    • チャンネル1からチャンネル4(buck):1 A
    • チャンネル5(LDO):250 mA
  • 3.2 MHz 固定 PWM のスイッチング周波数特性
  • 同期入力機能
  • 降圧レギュレータは90°度の位相で動作します
  • 個別精度有効化入力
  • パワーオン・リセット出力
  • 統合化された補償
  • ソフト・スタートと電源投入シーケンスは突入電流を低減します
  • アクティブ出力の放電スイッチ機能
  • 低 ESR 出力セラミック・コンデンサで安定
  • OVLO、UVM、および UVLO
  • TSD 保護
  • 車載アプリケーション向けに性能評価済み
ADP5138
クワッド、1 A、5.5 V、One RF LDO 付き同期整流式降圧レギュレータ
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP5138-1
  • ADP5138-2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADP5138

ADP5138 評価用ボード

機能と利点

  • ADP5138用のフル機能評価用ボード
  • コンパクトなソリューション・サイズ
  • 優れた温度性能を実現する高ガラス転移温度の4層 PCB
  • 縦型印刷回路テール・ピン・ヘッダーによる接続性
  • 電源電圧
    • 3 V ~ 5.5 V(PVINx、標準5 V)
  • クワッド 1 A 降圧レギュレータおよび 250 mA RF LDO レギュレータ用の固定または可変出力オプション
  • 各レギュレータの独立したイネーブル・コントロール
  • パワーオン・リセット出力

製品詳細

ADP5138W-1-EVALZ 評価用ボードは、ユーザがほぼ理想的な印刷回路基板(PCB)レイアウトでADP5138の性能を評価できる完全でコンパクトなソリューションを提供します。

評価用ボード上のメイン・デバイスである ADP5138 は、4個の高性能同期整流式降圧レギュレータと1個の低ノイズ周波(RF)低ドロップアウト(LDO)レギュレータを内蔵しています。

ADP5138W-1-EVALZ は、各レギュレータに独立したイネーブル・コントロールを備えており、ADP5138 を評価する際に柔軟な設定を行うことができます。

ADP5138 レギュレータの詳細は、アナログ・デバイセズ提供の ADP5138 データシートに記載されています。ADP5138W-1-EVALZ を使用する際は、データシートと本ユーザー・ガイドを併せて参照してください。

EVAL-ADP5138
ADP5138 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品