ADP5133
新規設計に推奨降圧レギュレータ、デュアル、3MH Z、800 MA、WLSCPパッケージ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.52
製品の詳細
- 入力電圧範囲:2.3 V~5.5 V
- 2つの800 mA降圧レギュレータ
- 小型16ボール(2 mm×2 mm)WLCSPパッケージ
- レギュレータ精度:±1.8%
- 工場でのプログラム可能または外部調整可能なVOUTx
- 強制PWMでは3MHzの降圧動作、自動PWM/PSMモード
- BUCK1/BUCK2の出力電圧範囲: 0.6V~3.8 V
ADP5133は、2つの高性能降圧レギュレータを小型16ボール2 mm×2 mmのWLCSPパッケージに収めており、厳しい性能およびボード・スペースに対する要求を満足します。
降圧レギュレータの高いスイッチング周波数は、小型マルチレーヤの外付け部品の使用を可能とし、ボード・スペースを最小にします。MODEピンがハイレベルに設定されると、降圧レギュレータは強制的にPWMモードで動作します。MODEピンがローレベルに設定された時、負荷電流があらかじめ決められたスレショールド値を上回った状態の時、降圧レギュレータはPWMモードで動作します。負荷電流があらかじめ決めたスレショールド以下に下がると、レギュレータはパワー・セーブ・モード(PSM)で動作し軽負荷効率を改善します。
2つの降圧レギュレータは、入力コンデンサーに対する要求とノイズを軽減するために、不一致位相で動作します。
ADP5133内のレギュレータは、専用のイネーブル・ピンを介してアクティブになります。出力電圧は抵抗フィードバック・ネットワークを通して外部から設定することができます。
アプリケーション
- プロセッサ、ASIC、FPGAおよびRFチップ・セットなどの電源
- ポータブル計測機器、医用機器
- 省スペースを必要とする機器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP5133ACBZ-R7 | 16-Ball WLCSP (2mm x 2mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
5V uPMU BuckDesigner
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く