ADP5043

新規設計に推奨

パワー・マネージメント・ユニット、小型、800mA降圧コンバータ、300mA・LDO、監視機能、ウオッチドッグ、マニュアル・リセット機能付き

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:2.3V~5.5V
  • 1つの800mA降圧レギュレータ
  • 1つの300mA・LDO
  • 20ピン4 mm × 4 mmのLFCSPパッケージを採用
  • 初期レギュレータ精度: ±1%
  • 過電流と過熱保護機能
  • ソフト・スタート機能
  • 低電圧ロックアウト機能
  • スレショールド監視によるオープン・ドレインのプロセッサー・リセット
  • 全温度範囲にわたるスレショールド精度:±1.5%
  • VCC=1Vのリセット出力有効を保証
  • システム安全化のためのデュアルのウオッチドッグ
    • ウオッチドッグ1:リセット制御
    • ウオッチドッグ2:リセットとレギュレータのパワー・サイクルの制御
  • 降圧レギュレータの主な仕様
    • 優れたトランジエント応答のための電流モード・トポロジ
    • 3MHzの動作周波数
    • 小型多層インダクタとコンデンサを使用
    • モード・ピンによって強制PWMまたは自動PFM/PSMモードを選択
    • デューティ・サイクル100%の低ドロップアウト・モード
  • LDOの主な仕様
    • 低いVIN電圧:1.7V~5.5V
    • 1μFのセラミック出力コンデンサで安定
    • 高いPSRR、60dB で最大 1kHz/10kHz
    • 低出力のノイズ
    • 低いドロップアウト電圧:150 mV@300mA負荷時
    • 接合温度範囲:-40°C ~+125°C
ADP5043
パワー・マネージメント・ユニット、小型、800mA降圧コンバータ、300mA・LDO、監視機能、ウオッチドッグ、マニュアル・リセット機能付き
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-ADP5043
ADP5043 Evaluation Board

最新のディスカッション

ADP5043に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品