ADP5041
新規設計に推奨1.2 A 降圧レギュレータ、2個の300 mA LDO監視機能、ウォッチドッグ、マニュアル・リセットを内蔵するMicro PMU
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.30
製品の詳細
- 入力電圧範囲: 2.3 V~5.5 V
- 1個の1.2 A降圧レギュレータを内蔵
- 2個の300 mA LDOを内蔵
- 4 mm × 4 mmの20ピンLFCSPパッケージを採用
- 過電流保護機能およびサーマル保護機能
- ソフト・スタート
- 低電圧ロックアウト
- 外部調整可能なスレッショールド・モニタ機能を持つオープン・ドレインのプロセッサ・リセット
- VAVIN = 1 Vまでリセット出力の有効を保証
- マニュアル・リセット入力
- ウォッチドッグ・リフレッシュ入力
- 降圧レギュレータの主要仕様
- 出力電圧範囲: 0.8V~3.8V
- 優れた過渡応答を持つ電流モード回路
- 動作周波数: 3 MHz
- ピーク効率: 最大96%
- 小型の多層インダクタおよびコンデンサを使用 - LDOの主要仕様
- 出力電圧範囲: 0.8V~5.2V
- 低い入力電源電圧: 1.7 V~5.5 V
- 2.2 μF のセラミック出力コンデンサで安定
- 高PSRR
- 低出力ノイズ
- 強制PWMモードと自動PWM/PSMモードをMODEピンで選択
- 100%デューティ・サイクルの低ドロップアウト・モード
- 低ドロップアウト電圧
- ジャンクション温度範囲:−40°C~+125°C
ADP5041は、1個の高性能降圧レギュレータと2個の低ドロップアウト(LDO)レギュレータの組み合わせを小型20ピンLFCSPパッケージに内蔵し、厳しい性能条件とボード・スペース条件を満たします。
降圧レギュレータのスイッチング周波数が高いため、小型の多層外付け部品を使用してボード・スペースを削減することができます。
MODE ピンをハイ・レベルにすると、降圧レギュレータは強制 PWM モードで動作し、MODEピンをロー・レベルに設定すると、負荷が公称値付近にある場合、降圧レギュレータはPWMモードで動作します。負荷電流が予め定めたスレッショールドを下回ると、レギュレータはパワーセーブモード(PSM)で動作して、軽負荷時の効率を向上させます。
ADP5041 LDOは低い静止電流、低ドロップアウト電圧、広い入力電圧範囲を持つため、携帯機器のバッテリ寿命を延ばすことができます。これらのADP5041 LDOの電源除去比は最大10 kHzまでの周波数で60 dB以上あり、小さいヘッドルーム電圧で動作します。
各レギュレータは、対応するイネーブル・ピンがハイ・レベルになると起動されます。レギュレータの出力電圧とリセット・スレッショールドは、外付け抵抗分圧器を使って設定されるため、多様なアプリケーションに対応することができます。ADP5041は、マイクロプロセッサ採用システムの電源電圧レベルと正常なコード実行を監視する監視回路を内蔵しています。また、パワーオン・リセット信号も提供します。内蔵のウォッチドッグ・タイマは、予め設定されたタイムアウト周期内にリセットできないときに、マイクロプロセッサをリセットすることができます。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP5041ACPZ-1-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
ADP5041ACPZ-1-R7 | 製造中 | |
8 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP5041ACPZ-1-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
5V uPMU BuckDesigner
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
ADP5041に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める