ADP5020
新規設計には非推奨パワーマネジメント・ユニット、画像モジュール用
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 入力電圧範囲2.4V~5.5V
- 低スタンバイ電流:1µA
- スイッチング周波数:3MHz
- I2C インターフェース
- 同期式バック・レギュレータ(1):600mA
- 同期式バック・レギュレータ(2):250mA
- ロー・ドロップアウト・レギュレータ(LDO)150mA
- 内部補償機能
- ソフトスタート機能内蔵
- サーマル・シャットダウン機能内蔵
- 20ピン4mm×4mmのLFCSPパッケージを採用
ADP5020は高集積度のパワー・ソリューションで、デジタル画像モジュールに必要な電源回路の全てを含んでいます。この製品は、2つのスッテプダウンDC-DCコンバータ、1つのLDOそしてパワー・シケンス制御から成っています。全てのDC-DCコンバータはパワーpMOSFETとnMOSFETを備えており、システムの簡易化、より小型化、コストの削減を実現します。ADP5020はデジタル的にプログラムされる出力で最大600mAの供給が可能なバック・コンバータを備えています。3 MHzの固定周波数での動作は、小型のインダクタンスとコンデンサの使用を可能とします。バック・コンバータは電圧モード、一定周波数PWM制御方式を使っており、同期式整流がパワーロスを軽減させるために導入されています。1つのバック・レギュレータは最大93%の効率で動作します。
ADP5020は高性能で、部品数の削減、および従来式の設計と比較した低価格を提供します。
ADP5020は2.4V~5.5Vの入力電圧で動作しますので、1セルのリチウム-イオン(Li+)バッテリをサポートします。高性能のLDOはノイズ圧縮を最大化します。ADP5020はI2C®インターフェースを介してまたは専用のイネーブル入力を通して起動することができます。ロジック制御のシャットダウンの間、入力は出力から切り離され、入力源から流れ込む電流は1µA以下(typ)となります。その他のキーとなる特徴として、アンダー電圧ロックアウト(UVLO)機能がバッテリの急速放電を防ぎ、ソフトスタート機能は、スタートアップ時の入力電流オーバーシュートを防ぎます。AD5020は20ピンLFCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- デジタルカメラ、ハンドセット
- モバイルTV
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
評価用設計ファイル 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP5020ACPZ-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
ADP5020ACPZ-R7 | ||
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADP5020ACPZ-R7 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADP5023 | 新規設計に推奨 | 降圧安定化電源、デュアル、800mA、3MHz、300mAのLDO内蔵 |