ADP3050

新規設計には非推奨

スイッチング・レギュレータ、200kHz、1Aの降圧、高電圧

製品モデル
9
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:3.6V~30V
  • アジャスタブルと固定(3.3V、5V)の出力電圧
  • 1Aパワースイッチ内蔵
  • 小型表面実装部品の使用可能
  • サイクルごとの電流リミット
  • ピーク入力電圧(100ms):60V
  • 熱効率の良い8ピンSOICパッケージ
  • バック、バック-ブーストとSEPICの
    安定化電源として構成可能

ADP3050
スイッチング・レギュレータ、200kHz、1Aの降圧、高電圧
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
ADP2442 新規設計に推奨 ステップダウンDC-DCレギュレータ、36V、1A、同期型、外部クロック同期機能付
ADP2441 新規設計に推奨 ステップダウンDC-DCレギュレータ、36V、1A、同期型
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADP3050 Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADP3050
ADP3050 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品