ADP2442

新規設計に推奨

ステップダウンDC-DCレギュレータ、36V、1A、同期型、外部クロック同期機能付

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:4.5V~36V
  • 短い最小オン時間:50ns
  • 最大負荷電流:1A
  • 高効率:最大94%
  • 出力電圧は0.6Vまで調整可能
  • 出力電圧精度:±1%
  • 調整可能なスイッチング周波数:
    300kHz~1MHz
  • 300kHz~1MHzで外部同期が可能
  • パルス・スキップ・モードまたは強制固定周波数モード
  • 正確なイネーブル入力ピン
  • オープン・ドレインの電源正常(パワーグッド)出力
  • 詳細はデータシートをご参照ください。
ADP2442
ステップダウンDC-DCレギュレータ、36V、1A、同期型、外部クロック同期機能付
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP2442

ADP244x Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

ADP244x Inverting Buck-Boost Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

SIMPLISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
AD-FMCADC7-EBZ

ADL5567 & AD9625 Analog Signal Chain Evaluation and ADF4355-2 Wideband Synthesizer with VCO

機能と利点

  • Single channel of 2.5 GSPS conversion utilizing JESD204B high speed serial interface
  • Driver amplifier interface with 20dB voltage gain adjustment
  • On-board PLL and VCO setup for clocking or external clocking
  • True DC coupled input and analog input frontend to the ADC, BW = DC to 1.8GHz
  • 製品詳細

    The AD-FMCADC7-EBZ is a single channel high speed data acquisition board featuring the AD9625 12bit, ADC sampling at 2500 MSPS and a ADL5567 low distortion, 4.8 GHz, differential amplifier driving the converter. The FMC form factor supports the JESD204B high speed serial interface. All clocking is supported using the on-board ADF4355-2 wideband PLL with VCO. This product is designed for sampling wide bandwidth analog signals from DC to 1.8GHz. The combination of wide input bandwidth, high sampling rate, and excellent linearity of the AD9625 is ideally suited for spectrum analyzers, data acquisition systems, and a wide assortment of military electronics applications.


    The board meets most of the FMC specifications in terms of mechanical size, mounting hole locations, and more. Although this board does meet most of the FMC specifications, it’s not meant as a commercial off the shelf (COTS) board. If you want a commercial, ready to integrate product, please refer to one of the many FMC manufacturers and the FMC specification (ANSI/VITA 57.1).


    This board is targeted to use the ADI reference designs that work with Xilinx development systems. ADI provides complete source (HDL and software) to re-create those projects (minus the IP provided by the FPGA vendors, which we use), but may not provide enough info to port this to your custom platform.


    The design of the board is specifically tailored to allow for true DC coupling on the analog input of the amplifier throughout the signal chain to the converter. Yielding the widest spectrum possible for the AD-FMCADC7-EBZ.


    The reference design includes the device data capture via the JESD204B serial interface and the SPI interface. The samples are written to the external DDR-DRAM. It allows programming the device and monitoring it’s internal registers via SPI.

    EVAL-ADP2442

    ADP2442 Evaluation Board

    機能と利点

    • Full featured evaluation board for the ADP2442
    • Configurable synchronous step-down dc-to-dc switching regulator
    • Operating voltage range: VIN = 6 V to 36 V
    • Output voltage: 5 V or adjustable
    • 1 A maximum load
    • Switching frequency: 500 kHz or adjustable switching frequency of 300 kHz to 1 MHz
    • Power saving mode at light load
    • Precision enabled input pin
    • Current limit protection
    • Power good output
    • SYNC/MODE pin for external synchronization or mode selection
    • 53 mm × 53 mm board size

    製品詳細

    The ADP2442-EVALZ evaluation board is a complete, dc-to-dc switching regulator design based on the ADP2442, a configurable, 1 A, synchronous, step-down dc-to-dc regulator.

    The ADP2442 is a synchronous, step-down dc-to-dc switching regulator that uses a current mode pulse-width modulation (PWM) control scheme. The ADP2442 can be configured for pulse skip mode at light load or forced PWM mode. The power switch and synchronous rectifier are integrated for minimal external part count and high efficiency. The ADP2442 is optimized for operation with small ferrite core inductors and ceramic capacitors to deliver the maximum output power per square millimeter of the printed circuit board (PCB) area.

    The ADP2442-EVALZ is available with 5 V at a 1 A output, with a switching frequency set to 500 kHz. If needed, the ADP2442- EVALZ configuration can be modified by changing the values of the appropriate passive components.

    Complete specifications for the ADP2442 device can be found in the ADP2442 data sheet, which is available from Analog Devices, Inc., and should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

    AD-FMCADC7-EBZ
    ADL5567 & AD9625 Analog Signal Chain Evaluation and ADF4355-2 Wideband Synthesizer with VCO
    EVAL-ADP2442
    ADP2442 Evaluation Board

    最新のディスカッション